Funktionsweise
Beim Aktivieren der Betriebsart Automatischer Betrieb (Automatic) wird der Zwischenkreis auf den parametrierten Zwischenkreissollwert (Parameter 50100.28) geladen und die Spannung dort gehalten. Nachgeladen wird dabei mit der parametrierten Ladegrenze (Parameter 50100.29).