Beliebiges vom Anwender bereitgestelltes Signal
Passen Sie zum Konfigurieren eines beliebigen vom Anwender bereitgestellten Signal als Touchprobe-Quelle in der MOVISUITE® folgende Einstellungen an:

- Quelle Touchprobe "Anwenderprogramm"
- Quelle des Trigger-Signals (hier: DI02)
- Pegel des Trigger-Signals (hier: Steigende Flanke)
- Datenquelle (hier: Prozessausgangsdaten[12])
- Format der PA-Daten
- Modulo-Minimum / Modulo-Maximum
- (Dabei ist die Anzahl der verarbeiteten Nachkommastellen zu berücksichtigen. Wenn z. B. die Position mit 3 Nachkommastellen verarbeitet wird, entspricht ein Modulo-Maximum von 100.000 dem eingestellten Wert 100.000)
- Totzeit / Zykluszeit der Prozessdaten
- Anzahl Nachkommastellen
In diesem Beispiel ist die Datenquelle der Touchprobe-Funktion das PA-Datenwort[12]. Das Zuweisen des vom Anwender erzeugten Signals als Touchprobe-Quelle erfolgt über folgende Instruktion im IEC-Programm.

Der Anwender muss das Signal in der TaskHighPrio zyklisch zuweisen. Da die Variable als LREAL verarbeitet wird, muss zusätzlich angegeben werden, wie viele Nachkommastellen verarbeitet werden sollen.