Direkt auskuppeln mit masterbasierter Transition
Transitionen werden in der Regel dann verwendet, wenn die Slave-Achse von einer sich bewegenden Master-Achse absynchronisieren soll. Zur Vermeidung eines Sprungs in der Geschwindigkeit wird beim Auskuppeln eine Übergangsfunktion verwendet.
Steuern Sie die Achse in der Struktur Gearing.Config.Start folgendermaßen an:
Schnittstelle im IEC-Editor

Ablauf
- Während der Bewegung der Master-Achse wird das Start-Signal xStart im Mode "Gearing" der Slave-Achse wieder weggenommen.
- Mit der Konfiguration eStopMode = "CW_CCW_DIRECT" und eTransitionType = "MASTERBASED" wechselt der Zustand eGearingState sofort von "ACTIVE" (3) nach "GEAR_OUT" (5).
- Nachdem die Master-Achse den konfigurierten Auskuppelweg lrGearOutDistance = "100.0" zurückgelegt hat, stoppt die Slave-Achse. Der Zustand eGearingState wechselt von "GEAR_OUT" (5) nach "STOPPED" (0).
Trace-Aufzeichnung

[1] | Position der Master-Achse |
[2] | Geschwindigkeit der Master-Achse |
[3] | Beschleunigung der Master-Achse |
[4] | Start-Signal xStart des Mode Gearing |
[5] | Zustand eGearingState des Mode Gearing |
[6] | Position der Slave-Achse |
[7] | Geschwindigkeit der Slave-Achse |
[8] | Beschleunigung der Slave-Achse |
Entscheidend bei der masterbasierten Transition ist, dass für deren Ausführung eine Bewegung der Master-Achse erforderlich ist. Befindet sich die Master-Achse im Stillstand, dann wird solange in dem Zustand "GEAR_OUT" verblieben, bis die Master-Achse den konfigurierten Auskuppelweg zurückgelegt hat.
Ablauf
- Im Stillstand der Master-Achse wird das Start-Signal xStart im Mode "Gearing" der Slave-Achse weggenommen.
- Mit der Konfiguration eStopMode = "CW_CCW_DIRECT" und eTransitionType = "MASTERBASED" wechselt der Zustand eGearingState sofort von "ACTIVE" (3) wieder nach "GEAR_OUT" (5).
- Dieser Zustand bleibt erhalten, bis die Master-Achse den konfigurierten Auskuppelweg lrGearOutDistance = "100.0" zurückgelegt hat. Erst dann stoppt die Slave-Achse. Der Zustand eGearingState wechselt von "GEAR_OUT" (5) nach "STOPPED" (0).
Trace-Aufzeichnung

[1] | Position der Master-Achse |
[2] | Geschwindigkeit der Master-Achse |
[3] | Beschleunigung der Master-Achse |
[4] | Start-Signal xStart des Mode Gearing |
[5] | Zustand eGearingState des Mode Gearing |
[6] | Position der Slave-Achse |
[7] | Geschwindigkeit der Slave-Achse |
[8] | Beschleunigung der Slave-Achse |