Sollwertkorrektur (SetpointCorrection)
Struktur mit Variablen zum Konfigurieren der Sollwertkorrektur
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
eSelector | Datentyp - E_SETPOINTCORRECTIONSELECTOR |
| |
xStart | Datentyp - BOOL |
Wird verwendet wenn eSelector "Bandsperre" und eApplicationType "TowerSway", "SpringSway" oder "BellySway" ist. Bei diesen Applikationstypen hat die Bandsperre Restungenauigkeiten in der Zieleinfahrt, diese werden behoben, wenn das Profil unterhalb von BandStop.lrAdjustWindow ist und ist beendet, wenn die Restungenauigkeit kleiner als 0.0001 ist. Wird verwendet wenn eSelector auf "AntiSway" steht und der Applikationstyp "BellySway" ist. Der Applikationstyp "BellySway" hat eine Restungenauigkeiten in der Zieleinfahrt, diese werden behoben wenn das Profil gestoppt ist bis die Zielabweichung kleiner als 0.0001 ist. | |
xAdjustEnable | Datentyp - BOOL |
|