MOVIKIT® MultiMotion addon PositionController

Das MOVIKIT® MultiMotion addon PositionController erweitert den Funktionsumfang des Basismoduls MOVIKIT® MultiMotion um die zentrale Positionsregelung und eine klassische Geberauswertung. Wird das MOVIKIT® MultiMotion addon PositionController in Kombination mit dem MOVIKIT® MultiMotion addon "CombinedEncoderEvaluation" verwendet, kann als Datenquelle eine kombinierte Geberauswertung verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Konfigurationsmenüs und IEC-Programmierung.