Stop

Variablenname

Beschreibung

lrGearOutDistance

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Auskuppelweg (in Anwendereinheiten der Master-Achse)
lrGearOutDistance = 0 bedeutet, dass der Slave ohne Übergangsfunktion auskuppelt. Je nach Kurvenprofil kann es dazu kommen, dass der Sollwertverlauf unstetig ist.
Mit lrGearOutDistance > 0 wird beim Auskuppeln automatisch eine Übergangsfunktion erzeugt.

Der Parameter wirkt nur, wenn eTransitionType den Wert "MASTERBASED" hat. Dabei wird eine automatische Übergangsfunktion so berechnet, dass die Slave-Achse nach der Einkuppelzeit synchron ist.

lrGearOut-
StopPosition

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Stopp-Position (in Anwendereinheiten der Master-Achse) Diese Stopp-Position wirkt nur bei folgenden Einstellungen von eStopMode:

  • WITH_CW_INTERNAL_POSITION
  • WITH_CCW_INTERNAL_POSITION
  • WITH_CW_CCW_INTERNAL_POSITION
  • WITH_CW_ EXTERNAL_POSITION
  • WITH_CCW_ EXTERNAL_POSITION
  • WITH_CW_CCW_EXTERNAL_POSITION

eStopMode

Datentyp - E_CAMMINGSTOPMODE

Verhalten beim Zurücksetzen von xStart:

  • CW_DIRECT
    Sofortiges Auskuppeln mit fallender Flanke von xStart bei positiver Bewegungsrichtung des Masters
  • CCW_DIRECT
    Sofortiges Auskuppeln mit fallender Flanke von xStart bei negativer Bewegungsrichtung des Masters
  • CW_CCW_DIRECT
    Sofortiges Auskuppeln mit fallender Flanke von xStart bei positiver oder negativer Bewegungsrichtung des Masters
  • WITH_CW_INTERNAL_POSITION
    WITH_CW_EXTERNAL_POSITION
    Auskuppeln in die durch lrGearOutStopPosition definierte Stopp-Position des externen Masters bei positiver Bewegungsrichtung
  • WITH_CCW_INTERNAL_POSITION
    WITH_CCW_EXTERNAL_POSITION
    Auskuppeln in die durch lrGearOutStopPosition definierte Stopp-Position des externen Masters bei negativer Bewegungsrichtung
  • WITH_CW_CCW_INTERNAL_POSITION
    WITH_CW_CCW_EXTERNAL_POSITION
    Auskuppeln in die durch lrGearOutStopPosition definierte Stopp-Position des externen Masters bei positiver oder negativer Bewegungsrichtung

eTransitionType

Datentyp - E_TRANSITIONTYPE

Art einer automatisch berechneten Übergangsfunktion beim Auskuppeln:

  • NONE
  • Beim Auskuppeln wird keine Übergangsfunktion berechnet. Diese Einstellung kann zu unstetigem Sollwertverlauf führen (z. B. Sprung der Geschwindigkeit).
  • MASTERBASED
  • Beim Auskuppeln wird eine masterbasierte Übergangsfunktion berechnet. Die Länge der Übergangsfunktion wird durch den Parameter lrGearOutDistance definiert. Wenn lrGearOutDistance den Wert 0 hat, ist das Verhalten wie bei der Einstellung "NONE."
  • TIMEBASED
  • Beim Auskuppeln wird eine zeitbasierte Übergangsfunktion berechnet. Die Länge der Übergangsfunktion wird durch den Parameter lrGearOutTime definiert.
  • (PROFILEBASED)
  • Reserviert für zukünftige Funktion

lrGearOutTime

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Auskuppelzeit [s] bei zeitbasiertem Einkuppeln

Der Parameter wirkt nur, wenn eTransitionType den Wert "TIMEBASED" hat. Dabei wird eine automatische Übergangsfunktion so berechnet, dass die Slave-Achse nach der Auskuppelzeit ausgekuppelt ist.