DeviceAdapter

Fehler

Code

Bedeutung

16#6A00

Umrichterfehler: Die Fehlernummer ist der Struktur "Inverter.Out" zu entnehmen

16#6A01

Fehler im DeviceHandler Baustein

Warnungen

Code

Bedeutung

16#195F0

Einer der übergebenen Dynamikwerte ist zu groß (kann nicht mit 16Bit abgebildet werden)

16#195F1

Einer der übergebenen Dynamikwerte ist zu klein (kann nicht mit 16Bit abgebildet werden)

16#195F2

Warnung des Umrichters