Skalierung
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Geber | |
Quelle Istposition | Geber, der als Quelle für die Bildung der Istposition berücksichtigt wird. |
Index: 8565.3 | |
Skalierung Umrichter | |
Anzeige der Skalierung des Umrichters mittels der Parameter Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung. HINWEIS: Bei Achsen, die MOVIKIT® MultiMotion, MOVIKIT® MultiMotion Gearing oder MOVIKIT® MultiMotion Camming verwenden, muss die Einheit des Weges für die Position, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung identisch konfiguriert sein. (z. B. Richtig: [mm], [mm/s], [mm/s/s]; Falsch: [mm], [Umdr/min], [Grad/s/s]) | |
Index: 8554.1-4 (Position), 8557.1-4 (Geschwindigkeit), 8560.1-4 (Beschleunigung) | |
Empfohlene Auflösung | |
Berechnete Empfehlung für die Einstellung der Auflösung. | |
Index: - | |
Button "Auflösung in den Antriebsstrang übernehmen" | Eingestellte Auflösung in den Antriebsstrang übernehmen. |