Absolute Positionierung

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Absolute Positionierung

Ohne referenzierten Geber

  • Ja - Positionierung zulassen, wenn der Umrichter noch nicht referenziert wurde.
  • Nein - Positionierung nicht zulassen, wenn der Umrichter noch nicht referenziert wurde.

Index: 50003.1

IEC-Name: ProfileGeneration.Positioning.Config.xWithoutReferencedEncoder

Zielpositionsüberwachung

  • Ein - Überprüfen, ob sich die Zielposition innerhalb der eingestellten Software-Endschalter befindet. Für den Fall, dass diese sich außerhalb befindet wird die Bewegung nicht gestartet und ein Fehler wird ausgegeben.
  • Aus - Nicht überprüfen, ob sich die Zielposition innerhalb der eingestellten Software-Endschalter befindet.

Index: 50003.2

IEC-Name: ProfileGeneration.Positioning.Config.xTargetPositionMonitoring