Geschwindigkeitsvorgabe
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Geschwindigkeitsvorgabe | |
Stopp an Position |
|
Index: 50002.1 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Velocity.Config.stStopAtPosition.eStopMode | |
Stopp-Position | Stopp-Position der Profilgeneration die angefahren wird, wenn die Betriebsart gestoppt wird (in Anwendereinheiten). |
Index: 50002.2 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Velocity.Config.stStopAtPosition.lrStopPosition |