Prozessdatenübermittlung (SendObject)
HINWEIS

Diese Funktion ist bei virtuellen Achsen nicht verfügbar.
Die Struktur SendObject enthält als Doppelwort die Daten der vom Umrichter an den MOVI-C® CONTROLLER gesendeten Prozessdatenwörter PE 9 & PE 10. Typischerweise wird darin die Position eines zweiten Gebers übertragen. Die Skalierung entspricht der auf die entsprechenden Prozessdaten verschalteten Größe.
Folgende Steuer- und Statusvariablen stehen zur Verfügung:
Schnittstelle im IEC-Editor

Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
dwActualSendObject | Datentyp - DWORD |
Daten der Prozessdatenwörter 9 & 10 (z. B. Position eines Gebers) | |
xSendObjectNotValid | Datentyp - BOOL |
|