使用带插接件的非 SEW 电缆

如使用其他公司的电缆,即使它们在技术上具有等同效应,SEW-EURODRIVE 公司在设备特性和功能方面不会提供任何担保和承诺。

如使用非SEW电缆连接设备和相应组件,必须确保其符合当地现行相关规定。注意,使用非SEW电缆可能在不自觉的情况下影响设备或设备组的技术特性。这主要涉及以下特性:

  • 机械特性(如IP防护等级、是否适合拖缆式安装)
  • 化学特性(如不含硅胶和卤素、耐物质性)
  • 热学特性(如耐热性、设备升温、易燃性等级)
  • EMC兼容性(如干扰辐射极限值、抗干扰性能)
  • 功能安全(符合EN ISO 13849-1检验标准)

如使用的非SEW电缆不在SEW-EURODRIVE公司明确推荐的电缆范围内,必须至少符合下列标准要求并通过插接头标准的相应认证:

  • IEC 60309
  • IEC 61984