地址列表
德国 | |||
|---|---|---|---|
总部 制造厂 销售 | 布鲁赫萨尔 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal | 电话 +49 7251 75-0 传真 +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de |
制造厂 / 工业变速机 | 布鲁赫萨尔 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str. 10 76646 Bruchsal | 电话 +49 7251 75-0 传真 +49 7251 75-2970 |
制造厂 / 精密齿轮 | 布鲁赫萨尔 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 76646 Bruchsal | 电话 +49 7251 75-0 传真 +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.de |
制造厂 | 格拉本 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 76676 Graben-Neudorf | 电话 +49 7251 75-0 传真 +49 7251-2970 |
服务中心 | 力学 / 机电一体化 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 76676 Graben-Neudorf | 电话 +49 7251 75-1710 传真 +49 7251 75-1711 scc-mechanik@sew-eurodrive.de |
电子产品 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Straße 12 76646 Bruchsal | 电话 +49 7251 75-1780 传真 +49 7251 75-1769 scc-elektronik@sew-eurodrive.de | |
MAXOLUTION® Factory Automation | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Eisenbahnstraße 11 76646 Bruchsal | 电话 +49 7251 75-0 传真 +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.de | |
驱动技术中心 | 北部 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 43 30823 Garbsen (Hannover) | 电话 +49 5137 8798-30 传真 +49 5137 8798-55 dtc-nord@sew-eurodrive.de |
东部 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 08393 Meerane (Zwickau) | 电话 +49 3764 7606-0 传真 +49 3764 7606-20 dtc-ost@sew-eurodrive.de | |
南部 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 85551 Kirchheim (München) | 电话 +49 89 909551-21 传真 +49 89 909551-50 dtc-sued@sew-eurodrive.de | |
西部 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 40764 Langenfeld (Düsseldorf) | 电话 +49 2173 8507-10 传真 +49 2173 8507-50 dtc-west@sew-eurodrive.de | |
驱动中心 | 柏林 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Melitta-Schiller-Straße 8 12526 Berlin | 电话 +49 306331131-30 传真 +49 306331131-36 dc-berlin@sew-eurodrive.de |
| 不莱梅 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Allerkai 4 28309 Bremen | 电话 +49 421 33918-10 传真 +49 421 33918-22 dc-bremen@sew-eurodrive.de |
| 汉堡 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Hasselbinnen 11 22869 Schenefeld | 电话 +49 40298109-60 传真 +49 40298109-70 dc-hamburg@sew-eurodrive.de |
萨尔州 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Gottlieb-Daimler-Straße 4 66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler | 电话 +49 6831 48946 10 传真 +49 6831 48946 13 dc-saarland@sew-eurodrive.de | |
乌尔姆 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dieselstraße 18 89160 Dornstadt | 电话 +49 7348 9885-0 传真 +49 7348 9885-90 dc-ulm@sew-eurodrive.de | |
维尔茨堡 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Nürnbergerstraße 118 97076 Würzburg-Lengfeld | 电话 +49 931 27886-60 传真 +49 931 27886-66 dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de | |
Drive Service Hotline / 24 小时服务热线电话 | 0 800 SEWHELP 0 800 7394357 | ||
中国 | |||
|---|---|---|---|
制造厂 装配厂 销售 服务 | 天津 | SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 78, 13th Avenue, TEDA Tianjin 300457 | 电话 +86 22 25322612 传真 +86 22 25323273 http://www.sew-eurodrive.cn info@sew-eurodrive.cn |
装配厂 销售 服务 | 苏州 | SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 | 电话 +86 512 62581781 传真 +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn |
| 广州 | SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530 | 电话 +86 20 82267890 传真 +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn |
| 沈阳 | SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141 | 电话 +86 24 25382538 传真 +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn |
| 太原 | SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd. No.3, HuaZhang Street, TaiYuan Economic & Technical Development Zone ShanXi, 030032 | 电话 +86-351-7117520 传真 +86-351-7117522 taiyuan@sew-eurodrive.cn |
| 武汉 | SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan | 电话 +86 27 84478388 传真 +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn |
| 西安 | SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065 | 电话 +86 29 68686262 传真 +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn |
装配厂 | 天津 | SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 66, 10th Avenue, TEDA Tianjin 300457 | 电话 +86 22 25322612 传真 +86 22 25322611 http://www.sew-sew-eurodrive.cn info@sew-eurodrive.cn |
销售 服务 | 香港 | SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong | 电话 +852 36902200 传真 +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk |
阿拉伯联合酋长国 | |||
|---|---|---|---|
驱动技术中心 | 迪拜 | SEW-EURODRIVE FZE PO Box 263835 Jebel Ali Free Zone – South, 邮箱 地址 Dubai, United Arab Emirates | 电话 +971 (0)4 8806461 传真 +971 (0)4 8806464 info@sew-eurodrive.ae |
|
阿根廷 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 |
布伊诺斯艾利斯 |
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35 (B1619IEA) Centro Industrial Garín Prov. de Buenos Aires | 电话 +54 3327 4572-84 传真 +54 3327 4572-21 http://www.sew-eurodrive.com.ar sewar@sew-eurodrive.com.ar |
埃及 | |||
|---|---|---|---|
技术支持 | 开罗 | SEW-EURODRIVE Representative Office in Egypt REGUS Paramount Business Complex, Block 1258M, Unit 1, Ground Floor, Sheraton Heliopolis Cairo | 电话 +20 2 2503 2807 传真 +20 2 2503 2801 info@sew-eurodrive.eg |
|
爱尔兰 | |||
|---|---|---|---|
销售 服务 |
都柏林 | Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 | 电话 +353 1 830-6277 传真 +353 1 830-6458 http://www.alperton.ie info@alperton.ie |
|
爱沙尼亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
塔林 |
ALAS-KUUL AS Loomäe tee 1, Lehmja küla 75306 Rae vald Harjumaa | 电话 +372 6593230 传真 +372 6593231 http://www.alas-kuul.ee info@alas-kuul.ee |
|
奥地利 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
维也纳 |
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Straße 24 1230 Wien | 电话 +43 1 617 55 00-0 传真 +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at |
|
澳大利亚 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
墨尔本 |
SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 | 电话 +61 3 9933-1000 传真 +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au |
|
悉尼 |
SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 | 电话 +61 2 9725-9900 传真 +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au |
|
巴基斯坦 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
卡拉奇 | Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi | 电话 +92 21 452 9369 传真 +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk |
|
巴拉圭 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
Fernando de la Mora | SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L Nu Guazu No. 642 casi Campo Esperanza Santisima Trinidad Asuncion | 电话 +595 991 519695 传真 +595 21 3285539 sewpy@sew-eurodrive.com.py |
|
巴西 | |||
|---|---|---|---|
制造厂 销售 服务 |
圣保罗 |
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia Santos Dumont Km 49 Indaiatuba – 13347-510 – SP | 电话 +55 19 3835-8000 sew@sew.com.br |
装配厂 销售 服务 |
里奥克拉罗 |
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: 327 13501-600 – Rio Claro / SP | 电话 +55 19 3522-3100 传真 +55 19 3524-6653 montadora.rc@sew.com.br |
|
若因维利 |
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Jvl / Ind Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba 89239-270 – Joinville / SC | 电话 +55 47 3027-6886 传真 +55 47 3027-6888 filial.sc@sew.com.br |
|
白俄罗斯 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
明斯克 |
Foreign unitary production enterprise SEW-EURODRIVE Novodvorskij village council 145 223016, Minsk region | 电话 +375 17 319 47 56 / +375 17 378 47 58 传真 +375 17 378 47 54 http://www.sew-eurodrive.by sew@sew-eurodrive.by |
|
保加利亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
索非亚 |
BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 1606 Sofia | 电话 +359 2 9151160 传真 +359 2 9151166 bever@bever.bg |
|
比利时 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
布鲁塞尔 |
SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 3001 Haasrode | 电话 +32 16 386-311 传真 +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be |
服务中心 |
工业变速机 |
SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue du Parc Industriel, 31 6900 Marche-en-Famenne | 电话 +32 84 219-878 传真 +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be info@sew.be |
|
冰岛 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
雷克雅未克 |
Varma & Vélaverk ehf. Knarrarvogi 4 104 Reykjavík | 电话 +354 585 1070 传真 +354 585)1071 https://vov.is/ vov@vov.is |
|
波兰 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
罗兹 |
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 92-518 Łódź | 电话 +48 42 293 00 00 传真 +48 42 293 00 49 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl |
| 服务 | 电话 +48 42 293 0030 传真 +48 42 293 0043 | 24 小时服务热线电话 电话 +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl |
|
英国 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
Normanton |
SEW-EURODRIVE Ltd. DeVilliers Way Trident Park Normanton West Yorkshire WF6 1GX | 电话 +44 1924 893-855 传真 +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk |
丹麦 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 | 哥本哈根 | SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 2670 Greve | 电话 +45 43 95 8500 传真 +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk |
服务 | Vejle | SEW-EURODRIVE A/S Bødkervej 2 7100 Vejle | 电话 +45 43 9585 00 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk |
法国 | |||
|---|---|---|---|
制造厂 销售 | 阿格诺 | SEW USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 67506 Haguenau Cedex | 电话 +33 3 88 73 67 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com |
制造厂 | 福尔巴克 | SEW USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 57604 Forbach Cedex | 电话 +33 3 87 29 38 00 |
| 布吕马 | SEW USOCOME 1 Rue de Bruxelles 67670 Mommenheim Cedex | 电话 +33 3 88 37 48 00 |
装配厂 销售 服务 | 波尔多 | SEW USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan – B. P. 182 33607 Pessac Cedex | 电话 +33 5 57 26 39 00 dtcbordeaux@usocome.com |
| 阿格诺 | SEW USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 67506 Haguenau Cedex | 电话 +33 3 88 73 67 00 dtchaguenau@usocome.com |
| 里昂 | SEW USOCOME 75 rue Antoine Condorcet 38090 Vaulx-Milieu | 电话 +33 4 74 99 60 00 dtclyon@usocome.com |
| 南特 | SEW USOCOME Parc d’activités de la forêt 4 rue des Fontenelles 44140 Le Bignon | 电话 +33 2 40 78 42 00 dtcnantes@usocome.com |
| 巴黎 | SEW USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin 77390 Verneuil I'Étang | 电话 +33 1 64 42 40 80 dtcparis@usocome.com |
|
菲律宾 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
马卡蒂 |
P.T. Cerna Corporation 4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz Makati City 1205 | 电话 +63 2 519 6214 传真 +63 2 890 2802 mech_drive_sys@ptcerna.com http://www.ptcerna.com |
芬兰 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 | 霍洛拉 | SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 15860 Hollola | 电话 +358 201 589-300 传真 +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi |
服务 | 霍洛拉 | SEW-EURODRIVE OY Keskikankaantie 21 15860 Hollola | 电话 +358 201 589-300 传真 +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi |
Tornio | SEW-EURODRIVE Oy Lossirannankatu 5 95420 Tornio | 电话 +358 201 589 300 传真 +358 3 780 6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi | |
制造厂 装配厂 | 卡尔基拉 | SEW Industrial Gears Oy Santasalonkatu 6, PL 8 03620 Karkkila, 03601 Karkkila | 电话 +358 201 589-300 传真 +358 201 589-310 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi |
|
哥伦比亚 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
波哥大 | SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 17 No. 132-18 Interior 2 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá | 电话 +57 1 54750-50 传真 +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sew@sew-eurodrive.com.co |
哈萨克斯坦 | |||
|---|---|---|---|
销售 服务 | 阿拉木图 | SEW-EURODRIVE LLP 291-291A, Tole bi street 050031, Almaty | 电话 +7 (727) 350 5156 传真 +7 (727) 350 5156 http://www.sew-eurodrive.com kazakhstan@sew-eurodrive.com |
塔什干 | Representative Office SEW-EURODRIVE Representative office in Uzbekistan 95A Amir Temur ave, office 401/3 100084 Tashkent | 电话 +998 97 134 01 99 http://www.sew-eurodrive.uz sew@sew-eurodrive.uz | |
| 乌兰巴托 | IM Trading LLC Olympic street 28B/3 Sukhbaatar district, Ulaanbaatar 14230, MN | 电话 +976-77109997 传真 +976-77109997 imt@imt.mn |
|
荷兰 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
鹿特丹 |
SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 3044 AS Rotterdam Postbus 10085 3004 AB Rotterdam | 电话 +31 10 4463-700 传真 +31 10 4155-552 服务: 0800-SEWHELP http://www.sew-eurodrive.nl info@sew-eurodrive.nl |
|
加拿大 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
多伦多 |
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 | 电话 +1 905 791-1553 传真 +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.watson@sew-eurodrive.ca |
|
温哥华 |
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 | 电话 +1 604 946-5535 传真 +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca |
|
蒙特利尔 |
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2001 Ch. de I'Aviation Dorval Quebec H9P 2X6 | 电话 +1 514 367-1124 传真 +1 514 367-3677 n.paradis@sew-eurodrive.ca |
加蓬 | |||
|---|---|---|---|
代理: 喀麦隆 |
捷克共和国 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 | Hostivice | SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Floriánova 2459 253 01 Hostivice | 电话 +420 255 709 601 传真 +420 235 350 613 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz |
喀麦隆 | |||
|---|---|---|---|
销售 | 杜阿拉 | SEW-EURODRIVE SARLU Ancienne Route Bonabéri 邮箱 地址 B.P 8674 Douala-Cameroun | 电话 +237 233 39 12 35 传真 +237 233 39 02 10 www.sew-eurodrive.ci/ info@sew-eurodrive.cm |
|
象牙海岸 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
阿比让 | SEW-EURODRIVE SARL Ivory Coast Rue des Pêcheurs, Zone 3 26 BP 916 Abidjan 26 | 电话 +225 27 21 21 81 05 传真 +225 27 21 25 30 47 info@sew-eurodrive.ci http://www.sew-eurodrive.ci |
|
克罗地亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 服务 |
萨格勒布 |
KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 10 000 Zagreb | 电话 +385 1 4613-158 传真 +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr |
|
拉脱维亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
里加 |
SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C 1073 Riga | 电话 +371 6 7139253 传真 +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.lv info@alas-kuul.com |
|
黎巴嫩 | |||
|---|---|---|---|
销售 (黎巴嫩) |
贝鲁特 | Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut | 电话 +961 1 510 532 传真 +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb |
销售 (约旦, Kuwait, 沙特阿拉伯, 叙利亚) |
贝鲁特 | Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut | 电话 +961 1 494 786 传真 +961 1 494 971 http://www.medrives.com info@medrives.com |
|
立陶宛 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
阿利图斯 |
UAB Irseva Statybininku 106C 63431 Alytus | 电话 +370 315 79204 传真 +370 315 56175 http://www.irseva.lt irmantas@irseva.lt |
|
卢森堡 | |||
|---|---|---|---|
代理: 比利时 |
罗马尼亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 服务 | 布加勒斯特 | Sialco Trading SRL str. Brazilia nr. 36 011783 Bucuresti | 电话 +40 21 230-1328 传真 +40 21 230-7170 http://www.sialco.ro sialco@sialco.ro |
|
马来西亚 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
柔佛 |
SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia | 电话 +60 7 3549409 传真 +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my |
|
马其顿 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
斯科普里 |
Boznos DOOEL Dime Anicin 2A/7A 1000 Skopje | 电话 +389 23256553 传真 +389 23256554 http://www.boznos.mk |
美国 | |||
|---|---|---|---|
制造厂 销售 服务 | 东南部地区 | SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365 | 电话 +1 864 439-7537 传真 销售 +1 864 439-7830 传真 制造厂 +1 864 439-9948 传真 装配厂 +1 864 439-0566 传真 +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com |
装配厂 销售 服务 | 东北部地区 | SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014 | 电话 +1 856 467-2277 传真 +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com |
| 中西部地区 | SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373 | 电话 +1 937 335-0036 传真 +1 937 332-0038 cstroy@seweurodrive.com |
| 西南部地区 | SEW-EURODRIVE INC. 202 W. Danieldale Rd. DeSoto, TX 75115 | 电话 +1 214 330-4824 传真 +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com |
| 西部地区 | SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544 | 电话 +1 510 487-3560 传真 +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com |
| 韦尔福德 | SEW-EURODRIVE INC. 148/150 Finch Rd. Wellford, S.C. 29385 | 电话 +1 864 439-7537 传真 +1 864 661 1167 IGOrders@seweurodrive.com |
| SEW-EURODRIVE INC. 220 Finch Rd. Wellford, S.C. 29385-9630 | ||
欢迎来函索取其它维修站联系地址。 | |||
蒙古 | |||
|---|---|---|---|
技术支持 | 乌兰巴托 | IM Trading LLC Olympic street 28B/3 Sukhbaatar district, Ulaanbaatar 14230, MN | 电话 +976-77109997 电话 +976-99070395 传真 +976-77109997 http://imt.mn/ imt@imt.mn |
|
孟加拉国 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
孟加拉国 |
SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED 345 DIT Road East Rampura Dhaka-1219, Bangladesh | Tel. +88 01729 097309 salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com |
|
秘鲁 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
利马 | SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima | 电话 +51 1 3495280 传真 +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe |
摩洛哥 | |||
|---|---|---|---|
销售 服务 装配厂 | Bouskoura | SEW-EURODRIVE Morocco SARL Parc Industriel CFCIM, Lot. 55/59 27182 Bouskoura Grand Casablanca | 电话 +212 522 88 85 00 传真 +212 522 88 84 50 http://www.sew-eurodrive.ma sew@sew-eurodrive.ma |
|
墨西哥 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
克雷塔罗 | SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Querétaro, México | 电话 +52 442 1030-300 传真 +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx |
销售 服务 |
普埃布拉 | SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V. Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6 Col. Santa Cruz Buenavista C.P. 72154 Puebla, México | 电话 +52 (222) 221 248 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx |
|
纳米比亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
斯瓦科普蒙德 | DB MINING & INDUSTRIAL SUPPLIES CC Einstein Street Strauss Industrial Park Unit1 Swakopmund | 电话 +264 64 462 738 传真 +264 64 462 734 anton@dbminingnam.com |
韩国 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 | 安山市 | SEW-EURODRIVE Korea Co., Ltd. 7, Dangjaengi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839 | 电话 +82 31 492-8051 传真 +82 31 492-8056 http://www.sew-eurodrive.kr master.korea@sew-eurodrive.com |
| 釜山 | SEW-EURODRIVE Korea Co., Ltd. 28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Zip 618-820 | 电话 +82 51 832-0204 传真 +82 51 832-0230 |
装配厂 服务 | Siheung | SEW-EURODRIVE Korea Co., Ltd. 35, Emtibeui 26-ro 58beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do | http://www.sew-eurodrive.kr |
|
南非 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
约翰内斯堡 | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 32 O’Connor Place Eurodrive House Aeroton Johannesburg 2190 P.O.Box 90004 Bertsham 2013 | 电话 +27 11 248-7000 传真 +27 11 248-7289 http://www.sew.co.za info@sew.co.za |
|
开普敦 | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 | 电话 +27 21 552-9820 传真 +27 21 552-9830 电传 576 062 bgriffiths@sew.co.za |
|
德班 | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 48 Prospecton Road Isipingo Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 | 电话 +27 31 902 3815 传真 +27 31 902 3826 cdejager@sew.co.za |
|
内尔斯普鲁特 | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 | 电话 +27 13 752-8007 传真 +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za |
|
尼日利亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
拉各斯 | Greenpeg Nig. Ltd 64C Toyin Street Opebi-Allen Ikeja Lagos-Nigeria | 电话 +234-701-821-9200-1 http://www.greenpegltd.com sales@greenpegltd.com |
|
挪威 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
莫斯 |
SEW-EURODRIVE A/S Hornebergvegen 11 B 7038 Trondheim | 电话 +47 69 24 10 20 传真 +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no |
|
葡萄牙 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
科英布拉 |
SEW-EURODRIVE, LDA. Av. da Fonte Nova, n.º 86 3050-379 Mealhada | 电话 +351 231 20 9670 传真 +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt |
日本 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 | Iwata | SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818 | 电话 +81 538 373811 传真 +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp |
|
瑞典 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
延彻平 |
SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 553 03 Jönköping Box 3100 S-550 03 Jönköping | 电话 +46 36 34 42 00 传真 +46 36 34 42 80 http://www.sew-eurodrive.se jonkoping@sew.se |
|
瑞士 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
巴塞尔 |
Alfred lmhof AG Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel | 电话 +41 61 417 17 17 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch |
|
塞尔维亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
贝尔格莱德 |
DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor 11000 Beograd | 电话 +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 传真 +381 11 347 1337 office@dipar.rs |
|
塞内加尔 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
达喀尔 | SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar | 电话 +221 338 494 770 传真 +221 338 494 771 http://www.senemeca.com senemeca@senemeca.sn |
|
斯里兰卡 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
科伦坡 | SM International (Pte) Ltd 254, Galle Raod Colombo 4, Sri Lanka | 电话 +94 1 2584887 传真 +94 1 2582981 |
斯洛伐克 | |||
|---|---|---|---|
驱动技术中心 | 贝诺拉科沃 | SEW-Eurodrive SK s.r.o. Priemyselná ulica 6267/7 900 27 Bernolákovo | 电话+421 2 48 212 800 http://www.sew-eurodrive.sk sew@sew-eurodrive.sk |
斯洛文尼亚 | |||
|---|---|---|---|
代理: 奥地利 |
|
斯威士兰 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
曼齐尼 | C G Trading Co. (Pty) Ltd Simunye street Matsapha, Manzini | 电话 +268 7602 0790 传真 +268 2 518 5033 charles@cgtrading.co.sz www.cgtradingswaziland.com |
|
中国台湾 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
台北 | Ting Shou Trading Co., Ltd. 6F-3, No. 267, Sec. 2 Tung Huw S. Road Taipei | 电话 +886 2 27383535 传真 +886 2 27368268 电传 27 245 sewtwn@ms63.hinet.net http://www.tingshou.com.tw |
|
南投 | Ting Shou Trading Co., Ltd. No. 55 Kung Yeh N. Road Industrial District Nan Tou 540 | 电话 +886 49 255353 传真 +886 49 257878 sewtwn@ms63.hinet.net http://www.tingshou.com.tw |
|
泰国 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
春武里府 |
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000 | 电话 +66 38 454281 传真 +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com https://www.sew-eurodrive.co.th |
|
坦桑尼亚 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
Daressalam | SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA Plot 52, Regent Estate PO Box 106274 Dar Es Salaam | 电话 +255 0 22 277 5780 传真 +255 0 22 277 5788 http://www.sew-eurodrive.co.tz info@sew.co.tz |
|
突尼斯 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
突尼斯 |
T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana | 电话 +216 79 40 88 77 传真 +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn tms@tms.com.tn |
土耳其 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 | 科贾埃利省盖布泽 | SEW-EURODRIVE Ana Merkez Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401 41480 Gebze Kocaeli | 电话 +90 262 9991000 04 传真 +90 262 9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr |
|
乌克兰 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
第聂伯罗 |
SEW-EURODRIVE, LLC Robochya str., bld. 23-B, office 409 49008 Dnipro | 电话 +380 56 370 3211 传真 +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua |
|
乌拉圭 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 |
蒙得维的亚 |
SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A. Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe CP 12000 Montevideo | 电话 +598 2 21181-89 传真 +598 2 21181-90 sewuy@sew-eurodrive.com.uy |
西班牙 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 | 毕尔巴鄂 | SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 48170 Zamudio (Vizcaya) | 电话 +34 94 43184-70 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es |
|
希腊 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
雅典 |
Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 18545 Piraeus | 电话 +30 2 1042 251-34 传真 +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr |
新加坡 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 | 新加坡 | SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 9, Tuas Drive 2 Singapore 638644 | 电话 +65 68621701 传真 +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com |
|
新西兰 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
奥克兰 | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland | 电话 +64 9 2745627 传真 +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz |
|
Christchurch | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 30 Lodestar Avenue, Wigram Christchurch | 电话 +64 3 384-6251 传真 +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz |
|
匈牙利 | |||
|---|---|---|---|
销售 服务 |
布达佩斯 |
SEW-EURODRIVE Kft. Csillaghegyí út 13. 1037 Budapest | 电话 +36 1 437 06-58 传真 +36 1 437 06-50 http://www.sew-eurodrive.hu office@sew-eurodrive.hu |
|
以色列 | |||
|---|---|---|---|
销售 |
特拉维夫 |
Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon | 电话 +972 3 5599511 传真 +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il |
|
意大利 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
米兰 |
SEW-EURODRIVE S.a.s. di SEW S.r.l. & Co. Via Bernini,12 20033 Solaro (Milano) | 电话 +39 02 96 980229 传真 +39 02 96 980 999 http://www.sew-eurodrive.it milano@sew-eurodrive.it |
印度 | |||
|---|---|---|---|
公司总部 装配厂 销售 服务 | 瓦多达拉 | SEW-EURODRIVE India Private Limited 302, NOTUS IT PARK, Sarabhai Campus, Beside Notus Pride, Genda Circle, Vadodara 390023 Gujarat | 电话 +91 265 3045200 传真 +91 265 3045300 https://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com |
装配厂 销售 服务 | 金奈 | SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu | 电话 +91 44 37188888 传真 +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com |
| 浦那 | SEW-EURODRIVE India Private Limited Plant: Plot No. D236/1, Chakan Industrial Area Phase- II, Warale, Tal- Khed, Pune-410501, Maharashtra | 电话 +91 21 35 628700 传真 +91 21 35 628715 salespune@seweurodriveindia.com |
| Tapukara | SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No SP-6-46, Tapukara, Karoli Industrial Area, No. 1, district : Alwar , Rajasthan - 301707 | 电话 +91 265 3045200 传真 +91 265 3045300 tapukara.plant@seweurodriveindia.com |
销售 | 古尔冈 | SEW-EURODRIVE India Private Limited Global Business Park, Sector -26, M.G. Road, Sikanderpur Unit No. 205, 2nd Floor, Tower – D Gurugram 122002, Haryana | 电话 +91 9958376669 salesgurgaon@seweurodriveindia.com |
驱动中心 | 赖浦尔 | SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot unit no. 129/17 P.O. GSI-Mandhar District: Raipur, State: Chhattisgarh | 电话 +91 8294630772 salesraipur@seweurodriveindia.com |
印度尼西亚 | |||
|---|---|---|---|
公司总部 销售 服务 | 雅加达 | PT SEW EURODRIVE INDONESIA Palma Tower, 16th Floor, Unit H & I, Jl R.A. Kartini II-S Kav 06 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 | 电话 +62 21 7593 0272 传真 +62 21 7593 0273 sales.indonesia@sew-eurodrive.com https://www.sew-eurodrive.com.sg |
销售 | 棉兰 | PT. Serumpun Indah Lestari Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan II Medan 20252 | 电话 +62 61 687 1221 传真 +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62 61 30008041 sil@serumpunindah.com serumpunindah@yahoo.com http://www.serumpunindah.com |
| 雅加达 | PT. Cahaya Sukses Abadi Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99, Sunter Jakarta 14350 | 电话 +62 21 65310599 传真 +62 21 65310600 csajkt@cbn.net.id |
| 雅加达 | PT. Agrindo Putra Lestari JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III, Blok E No. 27 Jakarta 14470 | 电话 +62 21 2921-8899 传真 +62 21 2921-8988 aplindo@indosat.net.id http://www.aplindo.com |
| 泗水 | PT. TRIAGRI JAYA ABADI Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai G6 No. 11 Surabaya 60111 | 电话 +62 31 5990128 传真 +62 31 5962666 sales@triagri.co.id http://www.triagri.co.id |
| 泗水 | CV. Multi Mas Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18 Surabaya 60174 | 电话 +62 31 5458589 传真 +62 31 5317220 sianhwa@sby.centrin.net.id http://www.cvmultimas.com |
越南 | |||
|---|---|---|---|
销售 | 胡志明市 | SEW-EURODRIVE PTE. LTD. RO at Hochiminh City Floor 8, KV I, Loyal building, 151-151 Bis Vo Thi Sau street, ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam | 电话 +84 937 299 700
huytam.phan@sew-eurodrive.com |
| 河内 | MICO LTD 广治 - 北越 / 建筑材料 8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy Anh St, Ha Noi, Viet Nam | 电话 +84 4 39386666 传真 +84 4 3938 6888 nam_ph@micogroup.com.vn http://www.micogroup.com.vn |
|
赞比亚 | |||
|---|---|---|---|
代理: 南非 |
|
智利 | |||
|---|---|---|---|
装配厂 销售 服务 |
Santiago de Chile | SEW-EURODRIVE CHILE LTDA Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA Santiago de Chile 邮箱 地址 Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile | 电话 +56 2 2757 7000 传真 +56 2 2757 7001 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl |