MGF..1-..-C
MGF..1-..-C | itotal | Torque DynaStop® | |
|---|---|---|---|
MDSP | com nDSP (rotação do eixo do redutor) | ||
Nm | min-1 | ||
2 estágios | 3.60* | 9 | 92.17 |
4.13 | 10 | 80.34 | |
4.43 | 11 | 74.90 | |
5.13* | 12 | 64.68 | |
5.53 | 13 | 60.00 | |
6.47 | 15 | 51.28 | |
7.67 | 18 | 43.26 | |
8.39 | 20 | 39.55 | |
8.54 | 20 | 38.85 | |
9.79 | 23 | 33.89 | |
10.51 | 25 | 31.57 | |
12.15 | 29 | 27.31 | |
13.11 | 31 | 25.31 | |
15.34 | 37 | 21.63 | |
18.18 | 43 | 18.25 | |
19.90 | 47 | 16.67 | |
3 estágios | 20.59 | 49 | 16.11 |
23.62 | 56 | 14.05 | |
25.36 | 60 | 13.08 | |
29.32 | 70 | 11.32 | |
31.62 | 74 | 10.49 | |
36.48 | 80 | 9.10 | |
37.01 | 75 | 8.97 | |
41.85 | 85 | 7.93 | |
43.86 | 76 | 7.56 | |
44.92 | 88 | 7.39 | |
48.01 | 80 | 6.91 | |
51.94 | 94 | 6.39 | |
56.01 | 97 | 5.92 | |
= | Redução preferencial | |
* | = | Relação do redutor final |