Conector
A figura abaixo apresenta um exemplo de dimensões adicionais do conector opcional para uma possível configuração de conector.
Mais informações encontram-se no capítulo "Instalação elétrica" > "Conector" > "Posições de conectores ..".

1) | Versão de conector "reto" |
2) | Versão de conector "angular" |
[1] | Compensação opcional de pressão |
[2] | X2103: Conexão do conversor |