Utilização de cabos pré-fabricados com sem conector
A SEW‑EURODRIVE utiliza cabos pré-fabricados para certificados, verificações de tipo e aprovações das unidades. Os cabos que podem ser adquiridos junto à SEW-EURODRIVE cumprem todas as exigências necessárias para as funções da unidade e dos componentes conectados. As unidades sob consideração são sempre as unidades básicas inclusive todos os componentes a serem conectados e os respectivos cabos de conexão.
Por essa razão, a SEW‑EURODRIVE recomenda utilizar exclusivamente os cabos pré-fabricados listados na documentação.
Em caso de unidades com funções de segurança integradas conforme EN ISO 13849, é necessário observar adicionalmente todas as condições e exigências para a instalação e cablagem para a segurança de funcionamento, descritas na respectiva documentação da unidade.