Pré-requisitos para a montagem

Verificar se foram cumpridos os seguintes itens:

  • Os dados na plaqueta de identificação da unidade de acionamento correspondem à tensão da rede.
  • A unidade de acionamento não está danificada (nenhum dano resultante do transporte ou armazenagem).
  • Temperatura ambiente de acordo com as instruções de operação, plaqueta de identificação e tabela de lubrificantes no capítulo Lubrificantes.
  • A unidade de acionamento não pode ser montada sob as seguintes condições ambientais:
    • Atmosfera potencialmente explosiva
    • Óleos
    • Ácidos
    • Gases
    • Vapores
    • Radiações
  • Em caso de projetos especiais: a unidade de acionamento foi configurada de acordo com as condições ambientais reais.
  • Os eixos de saída e as superfícies do flange devem estar completamente limpas de agentes anticorrosivos, contaminação ou outros. Usar um solvente disponível no mercado. Garantir que o solvente não entre em contato com os lábios de vedação dos retentores – risco de danificar o material!
  • Em caso de condições ambientais abrasivas, proteger os retentores do lado da saída contra desgaste.