Energiespeicher

Parametergruppe

Beschreibung

Energiespeicher

Einstellung des Energiespeichers und weiterer fester in der Anwendung verbauter Kapazitäten als Grundlage für Berechnungen. Interne Gerätekapazitäten müssen nicht berücksichtigt werden.

  • DC-Verbindung Energiespeicher trennbar - Der Energiespeicher ist über eine entsprechende Schütz- oder Lasttrennschalterschaltung vom Zwischenkreis oder vom angeschlossenen Gerät allpolig trennbar.
  • Standardwert: Nein
  • Bremswiderstand zur Synchronisierung verwenden
    (Nur beim MDP92A)
  • Standardwert: Nein
  • Elektrostatische Nennkapazität - Kapazität des zuschaltbaren Energiespeichers. Nur sichtbar, wenn "DC-Verbindung Energiespeicher trennbar" den Wert "Ja" hat.
  • Standardwert: 0 F
  • Endstufenseite - Seite der Endstufe, an der die elektrostatische Nennkapazität angeschlossen ist. Nur sichtbar, wenn "DC-Verbindung Energiespeicher trennbar" den Wert "Ja" hat.
  • Standardwert: A-Seite
  • Kapazität Applikation fest (A-Seite) - Kapazität von fest verbauten Energiespeichern auf der A-Seite der Endstufe.
  • Standardwert: 0 mF
  • Kapazität Applikation fest (B-Seite) - Kapazität von fest verbauten Energiespeichern auf der B-Seite der Endstufe. Diese Option ist nur beim Verwenden des MDE90A verfügbar.
  • Standardwert: 0 mF

Sicherungsschutz

 

HINWEIS: Die parametrierten Spannungsgrenzen werden auf die Speicherseite angewendet. Ist der Energiespeicher an der A-Seite angeschlossen, gelten die Grenzen für den Zwischenkreis. Ist der Speicher auf der B-Seite angeschlossen, gelten die Grenzen für die B-Seite.

Einstellung der Zusatzfunktion "Sicherungsschutz" über folgende Parameter:

  • Sicherungsschutz – Aktivieren
  • Standardwert: Nein
  • Sicherungsschutz – Typ des Sicherungsschutzes
  • Standardwert: Mehrstufiges Sicherungskonzept
  • Sicherungsschutz
    Schaltschwelle Strombegrenzung aus
  • Standardwert: 0 V
  • Sicherungsschutz
    Schaltschwelle Strombegrenzung ein
  • Standardwert: 0 V
  • Mehrstufiges Sicherungskonzept
    Nennwert Sicherung
  • Hinweis: Es wird eine Dauerbelastbarkeit der Sicherung von 80 % des Nennwertes angenommen und entsprechend als Limit angewendet.
  • Standardwert: 0 A

Modularer Fehlerstromschutzschalter

Einstellung des modularen Fehlerstromschutzschalters über folgende Parameter:

  • MRCD verbaut
  • Aktiviert die Steuerung und Überwachung eines verbauten MRCD.
  • MRCD-Testintervall
  • Innerhalb dieser Zeit muss ein MRCD-Testzyklus erfolgen. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung, dass ein Test nachzuholen ist.

Energiespeicherüberwachung

Einstellung der Energiespeicherüberwachung über folgende Parameter:

  • Temperatur-Offset der äußeren Energiespeichermodule
  • Temperatur-Offset, zur Korrektur der Kühlung der äußeren Energiespeichermodule. Diese sind im Betrieb tendenziell einige Grad kühler, als Speichermodule in der Mitte des Stacks, da diese große Außenflächen haben und damit mehr Wärme an die Umgebung abgeben können. Diese etwas kühlere Messtemperatur wird um diesen Temperaturoffset korrigiert, damit sie im Mittel zu den Modultemperaturen der mittig angeordneten Module passen und die Prüfung auf unplausible Messwerte nicht fälschlicherweise aktiviert wird.
  • Standardwert: 5 °C
  • Maximale Temperaturdifferenz der Energiespeichermodule
  • Maximale Differenz, um welche die Temperaturen der Energiespeichermodule voneinander abweichen dürfen. Ein größerer Temperaturunterschied bei einzelnen Modulen im Vergleich zum Median der gesamten Messungen deutet z. B. auf einen defekten Messsensor hin.
  • Standardwert: 10 °C