Funktionen
Die Funktionen im Überblick:
- Erfassung von Leistungs- und Energiedaten
- Kommunikation mit Power and Energy Solutions-Geräten (MDP92A, MDE90A) zur Erfassung von Leistungs- und Energiedaten am Anschlusspunkt zum Netz und zum Energiespeicher
- Kommunikation mit MOVIDRIVE® modular zur Ermittlung des Leistungsbedarfs der angeschlossenen Anwendung
- Ermittlung der Gesamtleistungs- und Energiebilanz inkl. AC-Verbrauchern
- Management des Zwischenkreises
- Vorgabe von Spannungssollwerten des Zwischenkreises im Betrieb
- Einstellung einer maximalen Leistungsabgabe an den Zwischenkreis im Betrieb
- Berechnung der Leistung der Zwischenkreiskapazität
- Verwendung als zentraler Knotenpunkt für Versorgungs- und Abgabeleistungen
- Entladung der Zwischenkreiskapazität
- Management des AC-Anschlusses
- Begrenzung der Netzleistung (Peak Shaving)
- Messung der Außenleiterspannungen
- Berechnung Stromaufnahme der einzelnen Netzphasen (nur gültig bei symmetrischem Drehstromnetz)
- Phasen- und Netzausfall-Erkennung sowie Berechnung der Systemrestlaufzeit
- Management des Energiespeichers
- Bereitstellung speicherrelevanter Daten (Temperatur, Spannung, Überspannungserkennung)
- Auswertung von Diagnoseschnittstellen ausgewählter marktgängiger Speicher
- Aggregation der Daten bei Speichern bestehend aus mehreren Modulen
- Übermittlung des Speicherstatus an das Applikationsprogramm zur Weiterverarbeitung
- Entladung von Energiespeichern
- Synchronisieren, Zuschalten und Trennen von abschaltbaren Energiespeichern
- Überwachung und Steuerung von ein- oder mehrstufigen Sicherungskonzepten bei bestimmten Energiespeichertypen bzw. -größen