StorageDischarger
HEX | DEZ | Fehlerreaktion | Bedeutung | Ursache | Behebung |
|---|---|---|---|---|---|
16#9022 | 36898 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Fehler - Der Bremswiderstand ist nicht korrekt konfiguriert und die Betriebsart angewählt. | Der Widerstandswert des Bremswiderstandes ist ≤ 0 Ω oder die elektrische Dauerleistung ist ≤ 0 W. | Bremswiderstand in MOVISUITE® korrekt mit den benötigten Angaben im Typenschild konfigurieren. |
16#9023 | 36899 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Fehler - hohe Leistung: Der Entladebaustein setzt aktuell eine um mindestens 10 % höhere Leistung um, als die Dauerleistung des Bremswiderstands. | Der Widerstandswert des Bremswiderstandes ist klein und die konfigurierte Dauerleistung sehr niedrig. | Auslegungsfehler: Anderen Bremswiderstand montieren. |
16#19020 | 102432 |
| Warnung - hohe Leistung: Der Entladebaustein setzt aktuell eine um mindestens 10 % höhere Leistung um, als die Dauerleistung des Bremswiderstands. | Sehr hohe Spannung im Speicher bei kleinem Widerstandswert und niedriger Dauerleistung | Bei einfacher Entladung zunächst kein Problem. Sollte die Warnung dauerhaft anstehen einen korrekt ausgelegten Bremswiderstand verwenden. |