Konfiguration (Config)
Struktur mit Eingansvariablen zum Steuern der Funktion.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
eApplicationType
HINWEIS: Die Verfügbarkeit der einzelnen Applikationstypen hängt von der verwendeten Version des Softwaremoduls ab. | Datentyp - E_APPLICATIONTYPE |
Applikationstyp der Antipendelregelung:
| |
lrUserUnitToMeter | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Positionszusammnenhang zwischen der Anwendereinheit aus dem Antriebsstrang und einem Meter in [m/Anwendereinheiten] Wenn der Wert "0" eingestellt wird, entspricht die Anwendereinheit der Einheit [m]. Wenn der Wert nicht "0" ist, gilt die Formel Anwendereinheit*lrUserUnitToMeter= Meter. Die Rechenzeit ist in diesem Fall länger. | |
lrUserUnitHoistToMeter | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Positionszusammnenhang bei der Hubachse zwischen der Anwendereinheit aus dem Antriebsstrang und einem Meter in [m/Anwendereinheiten] Wenn der Wert "0" eingestellt wird, entspricht die Anwendereinheit der Einheit [m]. Wenn der Wert nicht "0" ist, gilt die Formel Anwendereinheit*lrUserUnitToMeter= Meter. Die Rechenzeit ist in diesem Fall länger. | |
lrOffsetSwayHeight | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Unterschieds zwischen der physikalischen Höhe und der Istposition der Hubachse. |