Grenzwerte
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Applikationsgrenzen für Controllerfunktionen | |
Ruck HINWEIS: Nur bei aktivierter Feldbusanbindung relevant. | Der über das Prozessdatenwort PA 9 vorgegebene Sollruck wird auf den hier konfigurierten Ruck begrenzt. Standardwert: 0 |
Index: 50041.05 | |
IEC-Name: - | |
Stoppprofil mit begrenztem Ruck HINWEIS: Nur bei aktivierter Feldbusanbindung relevant. | Konfigurierten Ruck (nicht den über PA 9 vorgegebene Ruck) für die im Konfigurationsmenü "Controllerfunktionen" im Untermenü "Grundeinstellungen" eingestellte Fehlerreaktion verwenden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird das Stoppprofil mit unendlichem Ruck gefahren. Standardwert: Nicht aktiv |
Index: 50041.4 | |
IEC-Name: - | |
Grenzwerte | |
Schleppfehlerfenster | Fenster des Istschleppfehlers (in Anwendereinheiten). Bei "0" wird kein Schleppfehler erzeugt. Standardwert: Eine Motorumdrehung (in Anwendereinheit) |
Index: 50012.03 | |
IEC-Name: Controller.PositionController.Config.lrLagErrorWindow | |
Schrägstellungsfehlerfenster | Positionsfenster für den erlaubten Schrägstellungsfehler zwischen den Achsgruppenteilnehmern (in Anwendereinheiten). Wird dieses Fenster überschritten wird ein Fehler abgesetzt und mit der eingestellten Fehlerreaktion reagiert. Standardwert: |
Index: 50011.24 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.lrSkewErrorWindow | |
Schrägstellungsfenster | Positionsfenster für die aktuelle Schrägstellung. Ist diese innerhalb des Fensters, wird Controller.MAC.Out.SkewLeveling.xInSkewWindow gesetzt. Standardwert: |
Index: 50011.26 | |
IEC-Name: Controller.MAC.Config.SkewLeveling.lrSkewWindow | |