Weitere Anwendungen
Folgende Anwendungen und Funktionen werden mit dieser Betriebsart realisiert:
- Drehmomentenverteilung
- Gleichlauf mit Drehmomentverteilung
- Lastaufteilung, Lastverteilung
- Starre Kopplung der Antriebe, ehemals Drehmomentslave
- Lastausgleich, ehemals Master-Slave
- Drehzahlgleichlauf (Lageregler und Ausgleichsregler ausschalten)
- Drehmomentfolger
- Drehmomententkoppplung
- Verspannung zwischen Antrieben online einstellbar (Elektronisches –Differential)
- Parametrierbare Differentialsperre
- ASR (Ersetzen der ASR-Software der Generation B)
- Redundante Antriebssysteme durch einfachste Deaktivierung eines beliebigen Gruppen-Teilnehmers im Wartungsfall.
- Traktionsoptimierung (z. B. bei schlechten Fahrbahnen oder bei hoher Dynamik)