Möglichkeiten zur Kreisdefinition
HINWEIS

Von den Variablen Center.X/Y/Z, Interpos.X/Y/Z und Endpos.X/Y/Z werden nur jeweils die beiden Koordinaten in der eingestellten Koordinatenebene XY, YZ bzw. ZX verwendet.
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
CenterAngle |
HINWEIS: Der Kreismittelpunkt wird standardmäßig relativ zum Anfangspunkt des Kreissegments angegeben. Mittels des Befehls SET_ABS_REL_POS lässt sich unter "CircAuxPos" auch die Eingabe absoluter Koordinaten einstellen. |
CenterEndpos |
HINWEIS: Der Kreismittelpunkt wird standardmäßig relativ zum Anfangspunkt des Kreissegments angegeben. Mittels des Befehls SET_ABS_REL_POS lässt sich unter "CircAuxPos" auch die Eingabe absoluter Koordinaten einstellen. HINWEIS: Es erfolgt eine automatische Kreismittelpunktskorrektur. Die maximal zulässige Verschiebung "CenterCorrectionThreshold" kann in der Konfiguration des Softwaremoduls eingestellt werden. |
InterposEndpos |
HINWEIS: Der Zwischenpunkt auf dem Kreissegment wird standardmäßig relativ zum Anfangspunkt des Kreissegments angegeben. Mittels des Befehls SET_ABS_REL_POS lässt sich unter "CircAuxPos" auch die Eingabe absoluter Koordinaten einstellen. |
RadiusAngle |
HINWEIS: Das Kreissegment wird tangential an ein vorhergehendes Bewegungssegment angehängt. Dazu muss es ein vorhergehendes Geraden- oder Kreissegment geben, dessen Tangente im Endpunkt nicht senkrecht zur eingestellten Koordinatenebene des neuen Kreissegments ausgerichtet ist. |
RadiusEndpos |
HINWEIS: Wenn der Radius negiert eingegeben wird, wird der längere der beiden möglichen Bögen zum Kreisendpunkt ausgewählt. Bei positiver Eingabe des Radius wird der kürzere Bogen ausgewählt. |