Kreissegment mit Variablen für die Kreisparameter hinzufügen
Kreissegment, bei dem die Parameter zur Beschreibung des Kreises über Variablen angegeben werden.
"New Block"-Wert: "CIRC_VAR".

[1] | Auswahl, über welche Kombination von Parametern das Kreissegment beschrieben werden soll. |
[2] | Auswahl der Richtung des Kreissegments (im Uhrzeigersinn "CW" oder gegen den Uhrzeigersinn "CCW") |
[3] | Auswahl der Koordinatenebene, in der das Kreissegment verfahren werden soll. |
[4] | Kennungen der Kreisparameter und Auswahl der jeweils zu verwendenden SRL-Variablen. Je nachdem, welche Beschreibungsart im Feld [1] gewählt wird, werden die relevanten Kreisparameter angezeigt. |
[5] | Festlegung der Überschleifdistanz. Sie kann modal beibehalten werden ("Keep"), es kann ein expliziter Wert für die Überschleifdistanz angegeben werden ("Val") oder es kann die Variable ausgewählt werden, deren Wert der Überschleifdistanz zugewiesen werden soll ("Var"). |