Große G-Code-Dateien
Der G-Code-Import unterstützt Dateien mit einer Größe von bis zu 4MB, wenn überwiegend Bewegungsbefehle (wie G0 - G3) vorhanden sind und bis zu 2MB bei Dateien mit gemischten Anweisungen (wie bspw. M-Funktionen oder Wartefunktionen). Für große G-Code-Programme, die nicht in einen standardmäßig vorhandenen Programmslot passen, können zusätzlich zu den 20 Standardprogrammen weitere Programme angelegt werden. Diese können größer als ein standardmäßig vorhandener Programmslot konfiguriert werden. Anzahl und Größe dieser zusätzlichen Programme sind begrenzt durch den restlichen freien Arbeitsspeicher des MOVI-C® CONTROLLER. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Zusätzliche/große SRL-Programme verwalten.