Nicht unterstützte Befehle
Befehle, die vom G-Code-Import nicht unterstützt und somit nicht importiert werden können, werden im SRL-Programm als "Unknown Word" dargestellt. Diese Befehle müssen vor dem Ausführen aus dem Programm gelöscht werden, da sonst ein Fehler auftritt.