G-Code Selection

[1] | Auswählen, ob eine Datei importiert oder eine Texteingabe direkt im Dialog erfolgen soll. |
[2] | Auswählen der G-Code-Datei (Dateien mit beliebiger Dateiendung möglich) |
[3] | Auswählen einer bestehenden G-Code Import-Konfiguration |
[4] | Speichern der aktuell eingestellten Konfiguration im Dialog in einer Konfigurationsdatei |
[5] | Festlegen des G-Code-Dialekts |
[6] | Filterung der Meldungen in der Ausgabe nach Typ |
[7] | Ausgabe (Informationen, Warnungen, Fehler) des G-Code-Importers |