Zusätzliche SRL-Programmen verwenden
Die zusätzlichen SRL-Programme werden zur Auswahl im RobotMonitor ab dem Index 100 angezeigt und können auch über die IEC-Anwenderschnittstelle sowie die Feldbusschnittstelle angewählt werden (Index 100+)

Wird eine SRL-Programm-Datei auf einen der Programm-Slots 1-20 importiert, wird es automatisch auf den MOVI-C® CONTROLLER übertragen. Voraussetzung dafür ist, dass kein Fehler im SRL-Programm vorliegt. Die zusätzlichen SRL-Programme (ab Programm-Slot 100) werden nicht automatisch auf den MOVI-C® CONTROLLER übertragen. Nach einer Änderung oder nach dem Importieren eines zusätzlichen SRL-Programms muss das Senden auf den MOVI-C® CONTROLLER manuell ausgelöst werden. Ein nicht gesendetes oder geändertes zusätzliches SRL-Programm wird auf der Benutzeroberfläche des RobotMotitors gelb gekennzeichnet. Das Senden des zusätzlichen SRL-Programms an den MOVI-C® CONTROLLER erfolgt über die Schaltfläche [Send program].