Restwegpositionierung durchführen
Über die Anweisung "REG_TP_POSITIONING" wird nach dem Auslösen eines Touchprobe-Events eine Restwegpositionierung eingeleitet. Diese Positionierung wird entlang der Bahnsegmente um die Länge Remaining Distance in Richtung der MeasuringDirection durchgeführt. Gegebenenfalls wird das letzte Bewegungssegment verlängert. Eine "POSITIONING"-Anweisung darf nur unter einer "REG_TOUCHPROBE_EVENT"-Anweisung verwendet werden. Nach einer "POSITONING"-Anweisung ist zwingend eine "CONTINUE AFTER POSITIONING EVENT"-Anweisung erforderlich.
"New Block"-Wert: "REG_TP_POSITIONING".

[1] | Kennung der Anweisung |
[2] | Einstellmöglichkeit der Remaining Distance: Auswahlmöglichkeiten: "Var", "Val", "Keep" |
[3] | Angabe der Remaining Distance in [mm] |