Modul zur Bewegungsdiagnose im Standardprofil
Wort | Bit | In | Beschreibung |
|---|---|---|---|
5 | 0 | Arbeitsraum verlassen | Der Roboter befindet sich außerhalb des erlaubten Arbeitsraums. |
1 | Aktueller Bewegungsauftrag ausgeführt | Alle Bewegungsaufträge und Bahnereignisse mit Nachlaufzeit ausgeführt. | |
… | … |
| |
8-15 | Konstellation | Sollwert der Konstellation der Kinematik | |
6 | 0-15 | Translationsgeschwindigkeit | Translationsgeschwindigkeit des TCP im aktuellen Koordinatensystem |
7 | 0-15 | Sollwert-Pose im BCS | Sollposition im Basiskoordinatensystem |
8 | 0-15 | Sollwert-Pose im BCS | |
9 | 0-15 | Sollwert-Pose im BCS | |
10 | 0-15 | Sollwert-Pose im BCS | |
11 | 0-7 | Aktuell angefahrene Pose | Nummer des Bahnsegmentes, das gerade abgefahren wird. |
8-15 | Restliche Segmente | Anzahl der Bahnsegmente, die in der Bewegungsplanung berücksichtigt und noch nicht abgefahren wurden. | |
12 | 0-15 | Zielentfernung | Verbliebene Reststrecke der Bahnsegmente, die in der Bewegungsplanung berücksichtigt und noch nicht abgefahren wurden |
13 | 0-15 | Sollwert-Pose im JCS (J1-Koordinate) | Sollpose der Gelenkachsen des Kinematikmodells |
14 | 0-15 | Sollwert-Pose im JCS (J2-Koordinate) | |
15 | 0-15 | Sollwert-Pose im JCS (J3-Koordinate) | |
16 | 0-15 | Sollwert-Pose im JCS (J4-Koordinate) |