Externen Anwahlschalter für die Betriebsarten
Wenn die Betriebsart über einen externen Anwahlschalter vorgegeben werden soll (z. B. über den Schlüsselschalter eines Bedienpanels) und nicht über eine Steuerquelle des Softwaremoduls (UserInterface, RobotMonitor, Feldbusschnittstelle), ist dies folgendermaßen möglich:
- Legen Sie eine Interface-Variable an, über die die Betriebsart des Roboters direkt vorgegeben werden kann. Dies kann im Anwenderprogramm (User_PRG) im IEC-Programm erfolgen:
itfOperatingMode:SEW_MK_Robotics.SEW_IRobHPub.
IOperatingMode_ConnectToSafetyController_NOTSAFE:=
MyRobot.fbOperatingModeHandler;- "MyRobot" entspricht dem in MOVISUITE® vergebenen Namen des Roboterknotens.
- Weisen Sie der Variable die von außen vorgegebenen Betriebsart zu:
itfOperatingMode.
eOperatingMode_ConnectToSafetyController_NOTSAFE:=
SEW_MK_Robotics.SEW_IRobHPub.E_OperatingMode.Automatic;itfOperatingMode.
eOperatingMode_ConnectToSafetyController_NOTSAFE:=
SEW_MK_Robotics.SEW_IRobHPub.E_OperatingMode.
Manual_WithHighSpeed;
HINWEIS