SRL-Programm speichern
HINWEIS

Wenn Sie Programme und Variablen nicht speichern, gehen die vorgenommenen Änderungen bei einem Reset bzw. Reboot der Steuerung, beim Generieren des IEC-Projekts oder beim Aktualisieren der Konfigurationsdaten verloren und können nicht wiederhergestellt werden. Wenn noch nicht gespeicherte Änderungen an Programmen oder Variablen vorliegen, ist dies mit einem gelben Punkt an der Schaltfläche [Speichern] (Diskettensymbol) gekennzeichnet.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern] (Diskettensymbol)
- Alle Programme und Variablen inklusive Motionsets des Roboters werden permanent gespeichert. Dadurch werden die erstellten Programme und Variablen nach dem Aus- bzw. Einschalten des MOVI-C® CONTROLLER oder einem Reset des Steuerungsprogramms wieder neu geladen. Die Daten werden dazu in Dateien auf der Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER gesichert und beim erneuten Start des MOVI-C® CONTROLLER wieder eingelesen.