Linearsegment mit expliziter Koordinatenvorgabe hinzufügen
Linearsegment, bei dem die Zielpose explizit im SRL-Programm vorgegeben wird.
"New Block"-Wert: "LIN_EXPLICIT".

[1] | Kennung für ein Linearsegment |
[2] | X-Koordinate der Zielpose |
[3] | Y-Koordinate der Zielpose |
[4] | Z-Koordinate der Zielpose |
[5] | Koordinate der Zielpose für die Rotation um Z |
[6] | Koordinate der Zielpose für die Rotation um Y |
[7] | Koordinate der Zielpose für die Rotation um X |
[8] | Aktivieren/Deaktivieren einzelner Koordinaten. Bei Deaktivierung bleibt der Wert auf dem des vorherigen Bewegungsbefehls stehen. |