Programmende hinzufügen
"New Block"-Wert: "END_PROG"
Es kann ausgewählt werden, ob der Programmende-Befehl warten soll bis die Roboterbewegung beendet ist, bevor das Programm beendet wird oder ob das Programm sofort beendet werden soll, wenn die Programmabarbeitung (Programmzeiger) am Programmende-Befehl angekommen ist. Ohne das Warten auf das Beenden der Bewegung ist es z. B. möglich, kontinuierlich Bewegungssegmente einzuspeisen.

[1] | Kennung für den Programmende-Befehl |
[2] | Schaltfläche um das Warten auf die Beendigung der Bewegung zu aktivieren / deaktivieren |