Bewegungsparametersatz-Zuweisung hinzufügen
Zuweisung, mit der die in einem Bewegungsparametersatz enthaltenen Parameter den folgenden Bewegungsbefehlen zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Bewegungsparametersätze, Bewegungsparametersätze einstellen und Berechnung der Bewegungsparameter.
"New Block"-Wert: "SET_MOTIONSET"

[1] | Kennung für die Bewegungsparametersatz-Zuweisung |
[2] | Einstellung, ob ein fester Wert (VAL) oder der Wert einer Variable (VAR) zugewiesen werden soll. |
[3] | Wenn [2] auf VAL steht: Wert, der zugewiesen wird. Wenn [2] auf VAR steht: Index der Real-Variable, deren Wert zugewiesen wird. |
[4] | Auswahlliste zum Einstellen von [3] |