Funktionen

Die Funktionen im Überblick:

  • Ansteuerung und Koordination der Antriebe einer Roboteranwendung
  • Bewegungssteuerung mittels Bahninterpolation
  • Unterstützung von Mechaniken mit standardmäßig bis zu 2 Gelenkachsen,
  • mit den entsprechenden Add-ons bis zu 4 bzw. 6 Gelenkachsen
  • Handhabung von ruhenden Objekten oder mit dem Add-on "ConveyorTracking" von bewegten Objekten.
  • Betriebsarten: "Manuell" und "Automatik" (Programm)
  • Tippbetrieb der Gelenkachsen, kartesischen Achsen und Einzelachsen
  • Verschiedene Programmablaufarten im Programmbetrieb:
  • Automatik, Einzelschritt für jeden Satz- oder Bewegungsbefehl
  • Bedienung über den RobotMonitor oder den IEC-Editor
  • Simulation von Abläufen zum Erkennen von Problemen ohne reale Maschine
  • Reproduzierbare Bahntreue auch nach Störungen durch Rückpositionierung (BackToPath) auf die Bahn
  • Konfiguration von Wartepunkten an beliebigen Stellen des SRL-Programms
  • Geschwindigkeit mittels Override-Eingabewert skalieren
  • Werkzeugtransformation
  • Integrierte, automatisch aufgebaute 3D-Simulation des Roboters und seiner Bahnen im RobotMonitor
  • SRL-Programmierung mit der SEW Robot Language (SRL):
    • Teach-In-Funktion
    • 20 Speicherplätze für Programme mit jeweils hunderten Bewegungsbefehlen
    • Linearinterpolation mit ruckbegrenztem Überschleifen
    • Verwenden von expliziten Koordinaten oder variable Posen
    • Alle Variablen (BOOL, REAL, POSE) in IEC schreib- und lesbar
    • Verwendung von Kontrollstrukturen: IF, WHILE
    • CallFunctions für synchronisierte und konsistente Ausführung von IEC-Code
    • Bahnereignisse weg- oder zeitbasiert oder kombiniert
  • Ausführen von G-Code-Programmen durch Import und Umwandlung von G-Code in die SEW Robot Language (SRL) im RobotMonitor.
  • Automatischer Import und Konvertierung von G-Code, gesteuert durch ein IEC-Anwenderprogramm. Die Konvertierung erfolgt auf einem .NET fähigen System durch einen bereitgestellten Import-Service.
  • Ausführen des RobotMonitor auf einem mobilen Bedienpanel mit Zustimmtaster, Schlüsselschalter und Nothalt-Taster zur Erstellung und Anpassung des SRL-Programms sowie Diagnose direkt an der Maschine
  • Kombinierbar mit dem MOVIKIT® MultiAxisController und dessen Add-ons (z. B. für Anwendungen, bei denen mehrere Antriebe eine Gelenkachse antreiben)
  • Realitätsgetreue Physiksimulation der Kraft-Momenten-Belastungen auf die Antriebe von Robotern für ausgewählte Kinematikmodelle und Import der Belastungen in die SEW-Workbench, um dort eine Antriebsauswahl für den Roboter zu treffen (Antriebsprojektierung)
  • Kombination von Kurvenscheiben- und Robotikfunktionalität