Mapping über logisches Gerät
Auf den Feldbus kann auch über ein logisches Gerät (LogicalDeviceFieldbusSetAlarm) zugegriffen werden. Das direkte Mapping ist dann nicht möglich.
Über das logische Gerät "LogicalDeviceFieldbusSetAlarm" können folgende Methoden zur Kommunikation mit dem Feldbus verwendet werden:
Name | Implementierung | Beschreibung |
|---|---|---|
GetStateV3 |
| Methode zum Liefern des Feldbus-Status |
GetPdInV2 |
| Methode zum Liefern der eingehenden Feldbus-Daten |
SetPdOutV2 |
| Methode zum Schreiben der ausgehenden Feldbus-Daten |
Gehen Sie zum Einfügen eines logischen Geräts für den Feldbus wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Kontextmenü des "SEWLogicalDevicePool" und klicken Sie auf [Gerät hinzufügen].
- Das Dialogfenster "Gerät anhängen" wird angezeigt.
- Wählen Sie aus der Kategorie "Verschiedene" das logische Gerät "LogicalDeviceFieldbusSetAlarm" und klicken Sie auf [Gerät anhängen].
- Wenn bereits vorher am Feldbus ein Feldbus-Gerät gesteckt wurde, erscheint das Dialogfenster zum Verbinden des logischen Geräts mit dem Feldbus-Gerät.
- Markieren Sie im Dialogfenster den Eintrag "Process_Data" und klicken Sie auf [OK].
- Das logische Gerät zum Zugreifen auf den Feldbus wurde hinzugefügt und mit dem Feldbus-Gerät verbunden.