Diagnose
Das MOVIKIT® PLCopen MotionControl stellt in CODESYS eine grafische Diagnoseoberfläche zur Verfügung. Hier können verschiedene Diagnosewerte der Achse, wie z. B. der Status oder die aktuelle Position, eingesehen werden. Die Dignosewerte befindet sich in der Konfiguration des logischen Geräts des Softwaremoduls im Register "Online" im Bereich "Actual Values".