LogicalDevice MOVI-C axis

Das logische Gerät "LogicalDevice MOVI-C axis" repräsentiert eine Achse aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C®.

Bei dieser Achse handelt es sich um eine interpolierende Achse, bei der die Sollwert-Generierung für die überwiegende Mehrzahl der PLCopen-Motion-Bausteine auf dem MOVI-C® CONTROLLER durchgeführt wird. Lediglich folgende beiden Ausnahmen nutzen eine umrichterbasierte Funktion:

  • MC_Home: Verwendet die umrichterbasierte Referenzfahrt FCB 12. Die MOVI-C® CONTROLLER basierte Referenzfahrt ist optional konfigurierbar.
  • MC_TorqueControl: Verwendet die umrichterbasierte Funktion FCB 07.