Logische Geräte
Viele Softwaremodule MOVIKIT® werden in MOVIRUN® open durch sogenannte logische Geräte repräsentiert. In diesen logischen Geräten sind die jeweiligen Softwarefunktionen des Softwaremoduls gekapselt und stehen dem Programmierer für den einfachen Zugriff und die einfache Anwendung in der Programmierumgebung zur Verfügung. Speziell im Bereich "Motion Control" dienen diese logischen Geräte dazu, die Handhabung und vor allem die Konfiguration von Achsen und zusätzlichen Motion-Control-Funktionalitäten zu vereinfachen. Viele der logischen Geräte bieten z. B. grafische Bedienoberflächen zum Konfigurieren der Einstellungen oder zur Diagnose der Funktion an.
Eine Handlungsanweisung zum Hinzufügen von logischen Geräten finden Sie im Kapitel Logische Geräte einfügen.
Die Eigenschaften der logischen Geräte im Überblick
- Logische Geräte stellen in der Steuerung ein Software-Objekt dar.
- Ein logisches Gerät repräsentiert jeweils ein Softwaremodul MOVIKIT®.
- Logische Geräte stellen in CODESYS grafische Bedienoberflächen zur Verfügung.
- Die logischen Geräte stellen eine einfache Anbindung der Antriebe und der Peripherie sicher.
- Der Name eines logischen Geräts dient zum Gewährleisten einer einfachen und standardisierten Anwendung der Motion-Control-Funktionalitäten im Anwenderprogramm als Achsreferenz für die "PLCopen"-Funktionsbausteine.