Softwareplattform MOVIRUN®

MOVIRUN® ist die Softwareplattform für MOVI-C® CONTROLLER und die Basis für die Nutzung der Softwaremodule MOVIKIT®. Die Softwareplattform legt fest, ob die Softwaremodule MOVIKIT® als rein parametrierbare Funktion mit Feldbus-Schnittstelle oder mit Programmier-Schnittstelle z. B. nach dem Standard "PLCopen" benutzt werden können.

  • MOVIRUN® smart (in Vorbereitung)
  • Die Plattform für die rein parametrierbare Nutzung der Softwaremodule MOVIKIT®. Über eine Feldbus-Schnittstelle stehen eine Vielzahl an Motion-Control-Funktionen ohne weitere Programmierung des MOVI-C® CONTROLLER zur Verfügung.
  • MOVIRUN® flexible
  • Erweiterung von MOVIRUN® smart um ein modernes Programmiersystem auf der Basis von IEC 61131-3. Somit können kundenspezifische Ergänzungen und Erweiterungen einfach hinzugefügt werden.
  • MOVIRUN® open
  • Die offene Automatisierungsplattform für MOVI-C®- und Fremdkomponenten. MOVIRUN® open bietet die volle Flexibilität bei der Verwaltung der Softwaremodule MOVIKIT® und ermöglicht das Programmieren der Kundenapplikation in einem Programmiertool auf Basis IEC 61131-3 und dem Standard "PLCopen".