Lizenzierung
Folgende Lizenzen sind verfügbar oder werden vorausgesetzt. Das Aktivieren der Lizenz erfolgt über MOVISUITE®.
- MOVIRUN® flexible - Lizenz für die Softwareplattform MOVIRUN® open für ...
- MOVI-C® CONTROLLER UHX25A - SMR0001-020
- MOVI-C® CONTROLLER UHX45A - SMR0001-040
- MOVI-C® CONTROLLER UHX65A - SMR0001-060
- MOVI-C® CONTROLLER UHX85A - SMR0001-080
Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie in den Dokumenten "MOVIKIT® Lizenzierung" und "MOVI-C® Softwarekomponenten". Die Dokumente sind über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) abrufbar.