Bestimmungsgemäße Verwendung

MOVIRUN® open ist die offene Automatisierungsplattform für MOVI-C®- und Fremdkomponenten. MOVIRUN® open bietet die volle Flexibilität bei der Verwaltung der Softwaremodule MOVIKIT® und ermöglicht das Programmieren von Applikationen in einem Programmiertool auf Basis IEC 61131-3 und PLCopen.

Verwenden Sie die geräteübergreifende Engineering-Software MOVISUITE®, um die Achsen in Betrieb zu nehmen, zu konfigurieren und die fertige Konfiguration auf einen MOVI-C® CONTROLLER zu übertragen.

Beachten Sie die Dokumentation der eingesetzten Komponenten.

Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß oder unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.