Datenanalyse
Einstellungsfeld | Beschreibung |
|---|---|
Datenanalyse | |
Modus der Datenanalyse | Das Metadatum "Applikationstypen" nutzen, um die empfangenen Daten entsprechend der umgesetzten industriellen Applikation zu clustern. |
Applikationstypen | |
Schaltfläche [+ Hinzufügen] | Legen Sie zum Kategorisieren der Art von Datenquellen Applikationstypen an. Die Applikationstypen können den Geräten zugewiesen werden. Das Anlegen von Applikationstypen sollte vor der Inbetriebnahme erfolgen. |
Optionen | |
Standard-Applikationstypen der SEW-EURODRIVE einblenden. | Blenden Sie in der Liste der Applikationstypen die Standard-Applikationstypen der SEW‑EURODRIVE ein. |
Dynamische Applikationstypen | |
Schaltfläche [Dynamische Applikationstypen laden] | Zusätzliche Applikationstypen aus einer lokalen Datei laden. |
Metadatenvorlagen | |
Schaltfläche | Laden Sie Metadaten-Vorlagen, um Geräten automatisch bei einem Geräte-Scan oder nachträglich über die Geräteliste Metadaten zuzuweisen. Siehe auch Metadatenvorlagen. |
Schaltfläche | Löschen Sie alle geladenen Metadaten-Vorlagen. |