Erweiterungen

Die Funktionalität der Software kann durch Komponenten beispielsweise zum Transformieren oder Veröffentlichen von Daten erweitert werden.

  • OPC UA Server Erweiterung
  • Der OPC UA Server kann die gesammelten Daten aus der Software auslesen und diese dann selbst über das OPC UA-Protokoll als OPC UA-Server veröffentlichen. Dabei kann das Verwenden des Metadatums "Technischen Platz" aus der Geräteverwaltung als Node-ID im OPC UA-Server aktiviert werden.