Import
Gehen Sie zum Importieren von Containern wie folgt vor:
- Öffnen Sie bei den Geräten das Register "Container".
- Klicken Sie im Menü
auf [Container importieren]. - Der Datei-Browser zum Auswählen der Datei für den Import wird geöffnet.
- Navigieren Sie im Datei-Browser zur gewünschten Import-Datei und klicken Sie auf [Öffnen].
- Die Container aus der gewählten Import-Datei werden in der Auflistung angezeigt.