Export

Gehen Sie zum Exportieren von Containern wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie bei den Geräten das Register "Container".
  2. Wählen Sie über die Kontrollfelder die gewünschten Container für den Export.
  3. Klicken Sie im Menü auf [Auswahl exportieren].
    • Bei MOVI-C®-/MOVI-B-Containern wird das Dialogfenster "Bereiningungsverarbeitung" mit Optionen für den Export angezeigt.
  4. Nehmen Sie optional im Dialogfenster "Bereiningungsverarbeitung" eine Auswahl vor und klicken Sie auf [Fortsetzen].
    • Der Datei-Browser zum Festlegen des Speicherorts und des Namens wird geöffnet.
  5. Navigieren Sie im Datei-Browser zum gewünschten Speicherort, geben Sie den gewünschten Namen ein und klicken Sie auf [Speichern].
  • Die gewählten Container werden an den gewünschten Speicherort als CONF-Datei exportiert.