Import

Gehen Sie zum Importieren von Geräte-Gruppen wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie bei den Geräten das Register "Gruppen".
  2. Klicken Sie im Menü auf [Gruppen importieren].
    • Der Datei-Browser zum Auswählen der Datei für den Import wird geöffnet.
  3. Navigieren Sie im Datei-Browser zur gewünschten Import-Datei und klicken Sie auf [Öffnen].
  • Die Gruppen aus der gewählten Import-Datei werden in der Auflistung angezeigt.