Geräte-Regeln für dieses Subnet
(z. B. Ausgangsdaten zum SEW-Netzwerk)
Source-IP | Ziel-IP | Ziel-Port | Protokoll | Funktion | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
Generation B | Gerätenetzwerk | 300 | UDP/TCP | Allgemein | MOVILINK®-Protokoll |
300 | TCP /UDP | ETH‑Server | Für die Services des SMLP und zur Verwendung eines Computers als Ethernet‑Gateway | ||
301 | TCP | SEW‑Communication-Server | Zur Kommunikation zwischen MOVITOOLS® MotionStudio und dem SEW‑Communication-Server | ||
302 | TCP | Offline-Data-Server | Zur Kommunikation von MOVITOOLS® MotionStudio im Offline‑Modus | ||
303 | TCP | MOVIVISION®-Server | Zur Kommunikation mit einem PC mit aktivem MOVIVISION®-Server | ||
304 |
| Reserviert |
| ||
305 | TCP | TCI‑Server | Zur Kommunikation über TCI (Tool Calling Interface der Firma Siemens) | ||
306 | UDP | EcEngineeringServer-RemoteControl | Zur direkten Kommunikation (ohne Master) zu den Slaves | ||
307 | UDP | EcEngineeringServer-Mailbox-Gateway | Zur direkten Kommunikation (ohne Master) zu den Slaves und zur Kommunikation über ein Mailbox-Gateway | ||
308 | TCP /UDP | MOVI‑PLC®-Visualisierung | Zur Kommunikation zwischen MOVI‑PLC® und der 3D‑Simulation von MOVITOOLS® MotionStudio | ||
1740 - 1743 | UDP | CODESYS | IEC-Editor Broadcast-Scan | ||
11740 | TCP | CODESYS | IEC-Editor unicast (direct IP) | ||
| |||||
|
| FTP, | TCP |
|
|
| |||||
Generation C | Gerätenetzwerk | 310 | UDP/TCP |
| Protokoll Datastream |
OPC-UA | Gerätenetzwerk | 4840 | TCP | Verbindung |
|
CODESYS |
| 11740 | TCP |
|
|
|
| 1740 - 1743 | UDP |
|
|
Smart Data Collector | Interne Localhost | 9112 |
| RabbitMQ Mgmt |
|
Interne Localhost | 9111 |
| AMQP |
| |
Interne Localhost | 9114 |
| PostgresSQL |
| |
Interne Localhost | 9113 |
| WebStomp |
| |
| |||||
EPU |
|
|
| Allgemeine SEW System Message bus-Fuktion | SEW Sytem Message Bus um zwischen den EPUS mit den Apps zu kommunizieren. |
| 30674 | Stomp | data collection devices | Neues SEW Protokoll auch mit Webbrowseranbindung | |
| 5672 | AMQP |
| SEW Protokoll ohne Webanbindung | |
| 5671 | AMQP |
| SEW Protokoll (noch nicht in Verwendung) | |